En man tittar på transportörsystemet TS 7

Transferring your heavy products with minimal maintenance: that moves us.

Rulltransportör TS 5 från Bosch Rexroth med variabel vridenhet

Rulltransportörsystem TS 5 för tunga laster

Modulärt system med litet underhållsbehov för laster över 400 kg

Onlinekatalog

BOOST YOUR PRODUCTION with the TS 5 transfer system.

Rexroths transportörsystem är mycket kostnadseffektiva och har hög kvalitet. TS 5 med sin raka axel klarar av även de tuffaste förhållanden inom tillverkningsindustrin – och det är mycket lätt att anpassa efter lokalens förhållanden. Rulltransportör TS 5 kan justeras mycket flexibelt baserat på behoven inom många olika industrier – från bilindustri till mobilelektronik, elektronik och hushållsapparater. Denna rulltransportör är en effektiv och ekonomisk lösning för alla typer av applikation.


FÖR TUNGA LASTER INOM MÅNGA INDUSTRIER

Rulltransportörsystem TS 5 transporterar laster upp till 400 kg (i vissa fall till och med mer) över långa avstånd. Dess robusta konstruktion gör det särskilt lämpligt för tuff miljö. Perfekt för många olika branscher, som till exempel energilagring och energihantering, elektronik och hushållsapparater eller bilindustri, e-mobilitet och transport.

KVALITATETSTEKNIK

TS 5 Transfer System med rak axel ger avsevärda fördelar jämfört med vanlig kedjedrivning.

Exempel:

  • Litet underhållsbehov
  • Låg ljudnivå vid drift
  • Hög energieffektivitet tack vare effektiv prestanda med lågt behov av drivkraft

MODULÄRT KONCEPT

Transportörsystem TS 5 är redo för framtiden. Det är utrustat med moderna komponenter och praktiska funktioner som gör att det enkelt kan integreras i dagens digitala produktion. Detta innovativa transportörsystem kan byggas ut med många moduler och anpassas enligt behov – det ger dig mer frihet för utformning och konstruktion av system.

ENKEL OCH SNABB PLANERING

Med konstruktionsprogramvaran MTpro är det enkelt och flexibelt att utforma layouten. Intuitiv konstruktion och enkel planering. Sparar tid och pengar i anskaffningsprocessen. Eftersom komponenterna i TS 5 finns med i MTpro genereras reservdelslistan automatiskt, vilket underlättar hela planeringsprocessen avsevärt.

Kort beskrivning av TS 5

Planering av rulltransportörlinje TS 5 med konstruktionsprogramvaran MTpro från Bosch Rexroth

Enkel konstruktion

Tack vare den smarta kombinationen av kundvänligt CAD-program MTpro och intelligent utformning av komponenter kan systemet anpassas mycket fritt. MTpro är ett beprövat verktyg för planering som är både applikationsorienterat och snabbt. Det ger dig en mycket snabbare planeringsprocess och ger besparingar av både tid och pengar i anskaffningsprocessen. Du har mycket nytta av dess automatiserade beställningslistor och länkar till produktkataloger och installationsanvisningar under hela projektplaneringen.

Illustration av transportsystem TS 5 från Bosch Rexroth

Modulär konstruktion

Tack vare den modulära konstruktionen för TS 5 har du mängder av möjligheter vad gäller layout. Och det betyder att det är mycket enkelt att ändra eller bygga ut ditt transportörsystem. Detta innovativa transportörsystem kan byggas ut med många moduler och anpassas enligt behov – det ger dig mer frihet för utformning och konstruktion av system.

Drivmodul för Bosch Rexroth transportörsystem TS 5 med delade rullar

Tillförlitligt system

TS 5 är ett mycket tillförlitligt system med högsta kvalitet. Drivning med rak axel ger lång livslängd och mycket litet underhållsbehov. Till skillnad mot en kedjedriven transportör kan TS 5 med rak axel användas utan begränsningar. Du kan till exempel bygga ut systemet i någon riktning (vänster eller höger). Detta är mycket ekonomiskt tack vare att det inte behövs några extra drivmoduler för många olika systemlayouter.

Medarbetare som arbetar med en sladdlös Nexo-mutterdragare på en monteringslina TS 5

Effektivt koncept

När det gäller intelligenta lösningar är TS 5 helt enkelt oslagbart. TS 5 är långt före alla andra – vare sig det gäller total ägandekostnad eller bättre energieffektivitet. Med ett system från 455 till 1040 mm och möjlighet att fritt välja längd för rullsektionen är det enkelt att välja och implementera exakt det du behöver.

Tekniska data

Vikt för arbetsstyckespall:
> 400 kg (max. 50 kg per rulle)
Storlek för arbetsstyckespall: 455 x 455 upp till 1040 x 845 mm
Mått för rulle: 60 mm
Avstånd mellan rullar: 130, 195, 260, 325 mm
Miljö: Godkänd för renrum klass 8 enligt DIN EN ISO 14644-1
Beställningsinformation

Specialkomponenter

Drivning med rak axel:
Litet underhållsbehov, energieffektivt och låg ljudnivå
Öppet i mitten: En öppen transportörsektion för enkel åtkomst till arbetsstycke underifrån
Trevägsavledare: T-formad utmatning i tre varianter: höger, vänster, upp/ner
Rotationsenhet: Fungerar som avledare, skarv och korsning (rotationsvinkel: från 45° upp till 180°)
Positioneringsenhet: Absolut precision (+/− 0,3 mm) tack vare korrekt positionering av arbetsstycken vid bearbetningsstationer
Drivenhet: Kraftfull drivenhet (inklusive transportörsektion) med flexibla konfigurationsalternativ
Tvärgående lyftenhet: Lätt att transportera arbetsstycken i tvärgående riktning (slaglängd: 4,5 mm)
Drivsats: Drivsats som separat, fristående modul med transportörsektion som kan placeras i början eller slutet av transportören
Svänggrind: Mobil svänggrind för flexibel åtkomst